Konstanten
Globale Konstanten
VAR_GLOBAL
g_stHVACCycleTimeInterpretation : ST_HVACCTRL_CYCLE_TIME_INTERPRETATION;
g_dwHVACVarConfigStart AT%M* : DWORD;
g_dwHVACVarConfigEnd AT%M* : DWORD;
g_bHVACParamsChanged : BOOL;
g_bHVACBackupDataReadDone : BOOL;
g_bHVACNOVRAMDataReadDone : BOOL;
g_bHVACPersDataReadDone : BOOL;
g_bHVACPersParamsChanged : BOOL;
g_bHVACNOVRAMParamsChanged : BOOL;
g_bHVACNOVRAMUsed : BOOL;
g_bHVACPersUsed : BOOL;
g_bHVACPersWriteBusy : BOOL;
END_VAR
VAR_GLOBAL CONSTANT
g_iNumOfCmdCtrl_8 : INT;
rCloseToZero : REAL;
lrCloseToZero : LREAL;
uiMaxDataFileSize : UINT;
g_udiMaxSec : UDINT;
END_VAR
g_bHVACParamsChanged: Triggert ein Backup.
g_bHVACBackupDataReadDone: Zeigt an, dass Backup Daten gelesen wurden.
g_bHVACNOVRAMDataReadDone: Zeigt an, dass das NOVRAM ausgelesen wurde.
g_bHVACPersDataReadDone: Zeigt an, dass die Persistenten Daten ausgelesen wurden.
g_bHVACPersParamsChanged: Persistente Daten haben sich geändert, es wird gespeichert.
g_bHVACNOVRAMParamsChanged: Daten im NOVRAM haben sich geändert, es wird gespeichert.
g_bHVACNOVRAMUsed: NOVRAM wurde beschrieben.
g_bHVACPersUsed: Persistente Daten wurden angelegt.
g_bHVACPersWriteBusy: Arbeitszähler wurde zurückgesetzt.
g_iNumOfCmdCtrl_8: (*FB_HVACCmdCtrl_8*) (Voreingestellt auf 8).
rCloseToZero: (Voreingestellt auf 0,00000001).
lrCloseToZero: (Voreingestellt auf 0,00000001).
uiMaxDataFileSize: Begrenzung der Datengröße zur Vermeidung von Überläufen in FOR-Schleifen (Voreingestellt auf 65534).
g_udiMaxSec: (*FB_HVACI_CtrlStep / FB_HVACPowerRangeTable*) (Voreingestellt auf 4294967).