Tabelle Betriebsarten Sequenzregler
Betriebsarten
Eine weitere Besonderheit der Sequenzregler
ist Ihre Steuerung mit dem Enum E_HVACSequenceCtrlMode
Mittels des Enums E_HVACSequenceCtrlModeerfolgt nicht nur die Freigabe der Regelung,
sondern auch die Übertragung der Betriebsart der
Raumlufttechnischen Anlage an die Regelungsbausteine in der
Sequenz. Damit reagiert jeder Sequenzregler in Abhängigkeit der
Betriebsarten speziell auf die Werte des Enums E_HVACSequenceCtrlMode
wie in der Tabelle dargestellt.
|
Wert von: E_HVACSequenceCtrlMode |
0 (Stop) |
1 (On) |
2 (Nachtkühlung) |
3 (Stützbetrieb) |
4 (Überhitzungsschutz) |
5 (Nachtkühlung und Überhitzungsschutz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FB_HVACMasterSequenceCtrl |
gesperrt 0% |
Freigabe |
gesperrt 0% |
Freigabe rY=ZuluftMax.Temp |
Freigabe rY=ZuluftMin.Temp |
Freigabe rY=ZuluftMin.Temp |
|
FB_HVACPIDPreHeating Vorerhitzer |
gesperrt 0% |
Freigabe |
gesperrt 0% |
Freigabe 0%-100% |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
|
FB_HVACPIDReHeating
|
gesperrt 0% |
Freigabe |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
|
FB_HVACPIDCooling
|
gesperrt 0% |
Freigabe |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
Freigabe 0%-100% |
Freigabe 0%-100% |
|
FB_HVACPIDEnergyRecovery |
gesperrt 0% |
Freigabe |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
gesperrt 0% |
|
FB_HVACPIDMixedAir
|
gesperrt 0% |
Freigabe |
max. Außenluftrate 100% |
0% reine Umluft |
0% reine Umluft |
max. Außenluftrate 100% |