ST_HVACPowerMeasurement

TYPE ST_HVACPowerMeasurement :
STRUCT
  diIL1, diIL2, diIL3                 : DINT;
  diUL1, diUL2, diUL3                 : DINT;
  diPL1, diPL2, diPL3                 : DINT;
  diPg                                : DINT;
  diCosPhiL1, diCosPhiL2, diCosPhiL3  : DINT;
  diCosPhi                            : DINT;
  diWL1, diWL2, diWL3                 : DINT;
  diWg                                : DINT;
  diImaxL1, diImaxL2, diImaxL3        : DINT;
  diUmaxL1, diUmaxL2, diUmaxL3        : DINT;
  diPmaxL1, diPmaxL2, diPmaxL3        : DINT;
  diSg                                : DINT;
  diQg                                : DINT;
  dummy                               : DINT;
END_STRUCT
END_TYPE