E_HVACSensorType

TYPE E_HVACSensorType :
(
    eHVACSensorType_None       := 0,
    eHVACSensorType_PT100      := 1,
    eHVACSensorType_PT200      := 2,
    eHVACSensorType_PT500      := 3,
    eHVACSensorType_PT1000     := 4,
    eHVACSensorType_NI100      := 5,
    eHVACSensorType_NI120      := 6,
    eHVACSensorType_NI1000     := 7,(*Ni1000,DIN*)
    eHVACSensorType_NI1000_LS  := 8,(*Ni1000_LS, Landis&Staefa, TK5000*)
    eHVACSensorType_Ohm10_1200 := 9,
    eHVACSensorType_Ohm10_5000 := 10,
    eHVACSensorType_Ohm10_10000    := 11,
    eHVACSensorType_NotSupported   := 12
);
END_TYPE