E_HVACReqPump

TYPE E_HVACReqPump:
(
    eHVACReqPump_No             := 0,
    eHVACReqPump_OT_LL          := 1,
    eHVACReqPump_OT_HL          := 2,
    eHVACReqPump_VP             := 3,
    eHVACReqPump_OT_LL_OR_VP    := 4,
    eHVACReqPump_OT_HL_OR_VP    := 5,
    eHVACReqPump_OT_LL_AND_VP   := 6,
    eHVACReqPump_OT_HL_AND_VP   := 7
END_TYPE

eHVACReqPump_No: Es besteht keine Anforderung zur Steuerung der Pumpe seitens des Enums

eHVACReqPump_OT_LL: Die Außentemperatur (OT = rOutsideTemp) muss kleiner sein als rOutsideTempLowLimit (LL = Lower Limit)

eHVACReqPump_OT_HL: Die Außentemperatur (OT = rOutsideTemp) muss größer sein als rOutsideTempHighLimit (HL = Higher Limit)

eHVACReqPump_VP: Die Ventilstellung (VP = rValvePosition) muss größer sein als rValvePositionLimitOn

eHVACReqPump_OT_LL_OR_VP: Die Außentemperatur (OT = rOutsideTemp) muss kleiner sein als rOutsideTempLowLimit (LL = Lower Limit) ODER die Ventilstellung (VP = rValvePosition) muss größer sein als rValvePositionLimitOn.

eHVACReqPump_OT_HL_OR_VP: Die Außentemperatur (OT = rOutsideTemp) muss größer sein als rOutsideTempHighLimit (HL = Higher Limit) ODER die Ventilstellung (VP = rValvePosition) muss größer sein als rValvePositionLimitOn.

eHVACReqPump_OT_LL_AND_VP: Die Außentemperatur (OT = rOutsideTemp) muss kleiner sein als rOutsideTempLowLimit (LL = Lower Limit) UND die Ventilstellung (VP = rValvePosition) muss größer sein als rValvePositionLimitOn.

eHVACReqPump_OT_HL_AND_VP: Die Außentemperatur (OT = rOutsideTemp) muss größer sein als rOutsideTempHighLimit (HL = Higher Limit) UND die Ventilstellung (VP = rValvePosition) muss größer sein als rValvePositionLimitOn.