FB_HVACPersistent_XX

Mit Hilfe der Funktionsbausteine FB_HVACPersistent_XX werden die Variablen verschiedener Typen (BOOL, BYTE, DINT, DWORD, INT, LREAL, REAL, SINT, STRING, STRUCT, TIME, UDINT, UINT, USINT, WORD) persistent gespeichert.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_HVACPersistent_BYTE beschrieben.
VAR_INPUT
bSetDefault : BOOL;
byVar_Default : BYTE;bSetDefault: Wenn die Variable TRUE ist, wird der Wert der Eingangsvariable byVar_Default übernommen.
byVar_Default: Defaultwert, der vom Anwender definiert wird. Variable ist vom Datentyp BYTE.
VAR_IN_OUT
byVar : BYTE;byVar: Variable, die vom Anwender spannungsausfallsicher programmiert wird.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche Bibliothek | Erforderliche Function |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 ab Build 4022.16 | Tc2_HVAC V3.3.1.0 | TF8000 | TC3 HVAC V1.0.0.0 |