FB_HVACNOVRAM_XX

Mit Hilfe der Funktionsbausteine FB_HVACNOVRAM_XX werden die Variablen verschiedener Typen (BOOL, BYTE, DINT, DWORD, INT, LREAL, REAL, SINT, TIME, UDINT, UINT, USINT, WORD) spannungsausfallsicher im NOVRAM gespeichert.
Exemplarisch wird hier der Baustein FB_HVACNOVRAM_BOOL beschrieben.
VAR_INPUT
bSetDefault : BOOL;
bVar_Default : BOOL;bSetDefault: Wenn die Variable TRUE ist, wird der Wert der Eingangsvariable bVar_Default übernommen.
bVar_Default: Defaultwert, der vom Anwender definiert wird. Variable ist vom Datentyp BOOL.
VAR_IN_OUT
bVar : BOOL;bVar: Variable, die vom Anwender spannungsausfallsicher programmiert wird.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche Bibliothek | Erforderliche Function |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 ab Build 4022.16 | Tc2_HVAC V3.3.1.0 | TF8000 | TC3 HVAC V1.0.0.0 |