FB_HVACTimeCon

Dieser Funktionsbaustein konvertiert eine TIME-Variable tTime in die drei UDINT-Variablen udiSec, udiMin und udiHour, welche die Sekunden, Minuten und Stunden angeben. Diese Konvertierung ist umgekehrt auch möglich, so dass aus Sekunden, Minuten und Stunden dann eine TIME-Variable gebildet wird.
VAR_IN_OUT
udiSec : UDINT;
udiMin : UDINT;
udiHour : UDINT;
tTime : TIME;udiSec: Variable, die die Sekunden anzeigt (0..59).
udiMin: Variable, die die Minuten anzeigt (0..59).
udiHour: Variable, die die Stunden anzeigt (0..1191).
tTime: Variable vom Typ Time.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche Bibliothek | Erforderliche Function |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1 ab Build 4022.16 | Tc2_HVAC V3.3.1.0 | TF8000 | TC3 HVAC V1.0.0.0 |