FB_HVACOverwriteDigital

Dieser Funktionsbaustein übersteuert den Zustand des Einganges bIn, wenn eCtrlMode = eHVACCtrlMode_Manual, und leitet ihn an den Ausgang bOut weiter.
VAR_INPUT
bIn :BOOL;
eCtrlMode :E_HVACCtrlMode;
bManualIn :BOOL;
bIn: Digitale Eingangsvariable, deren Zustand an den Ausgang bOut weitergeleitet wird, wenn eCtlrMode = eHVACCtrlMode_Auto ist.
eCtrlMode: Über dieses Enum wird der Betriebsmodus ausgewählt (siehe E_HVACCtrlMode). Hand- oder Automatikbetrieb.
bManualIn: Digitale Eingangsvariable, deren Zustand an den Ausgang bOut weitergeleitet wird, wenn eCtrlMode = eHVACCtrlMode_Manual ist.
VAR_OUTPUT
bOut :BOOL;
bOut: Digitale Ausgangsvariable.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche Bibliothek | Erforderliche Function |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 ab Build 4022.16 | Tc2_HVAC V3.3.1.0 | TF8000 | TC3 HVAC V1.0.0.0 |