FB_HVACOverwriteAnalog

Dieser Funktionsbaustein übersteuert den Eingang rValueIn, wenn eCtrlMode = eHVACCtrlMode_Manual, und leitet den rManualValueIn an den Ausgang rValueOut weiter.
VAR_INPUT
rValueIn :REAL;
eCtrlMode :E_HVACCtrlMode;
rManualValueIn :REAL;
rValueIn: Analoger Eingangswert, der an den Ausgang rValueOut weitergeleitet wird, wenn eCtlrMode = eHVACCtrlMode_Auto ist.
eCtrlMode: Über dieses Enum wird der Betriebsmodus ausgewählt (siehe E_HVACCtrlMode). Hand- oder Automatikbetrieb.
rManualValueIn: Analoger manueller Eingangswert, der an den Ausgang rValueOut weitergeleitet wird, wenn eCtrlMode = eHVACCtrlMode_Manual ist.
VAR_OUTPUT
rValueOut :REAL;
rValueOut: Analoger Ausgangswert.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche Bibliothek | Erforderliche Function |
---|---|---|
TwinCAT 3.1 ab Build 4022.16 | Tc2_HVAC V3.3.1.0 | TF8000 | TC3 HVAC V1.0.0.0 |