FB_HVACEnthalpy

FB_HVACEnthalpy 1:

Mit diesem Funktionsbaustein wird der Taupunkt, die spezifische Enthalpie und die absolute Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.

VAR_INPUT

rTemperature           : REAL;
rRelativeHumidity      : REAL;
rBarometricPressure    : REAL;

rTemperature: Eingang für den Temperaturwert [°C].

rRelativeHumidity: Eingang für die relative Feuchte [%]. Der Wert muss größer oder gleich 1 sein.

rBarometricPressure: Eingang für den Luftdruck [hPa].

VAR_OUTPUT

rDewPoint          : REAL;
rEnthalpy          : REAL;
rAbsoluteHumidity  : REAL;
rRho               : REAL;
rYpsilon           : REAL;
bInvalidParameter  : BOOL;

rDewPoint: Taupunkt [°C ].

rEnthalpy: Enthalpie [kJ / kg].

rAbsoluteHumidity: Absolute Feuchte [kg/kg]. Um die absolute Feuchte in [g/kg] zu erhalten muss das Ergebnis mit 1000 multipliziert werden.

rRho: Dichte feuchter Luft, welche die Gemisch Masse bezogen auf das Volumen angibt. Die Einheit ist [kg/m³].

rYpsilon: Spezifisches Volumen, das auf 1 kg trockene Luft bezogen ist. Die Einheit ist [m³/kg] trockene Luft.

bInvalidParameter: Wird auf TRUE gesetzt, wenn die Eingangsvariable rRelativeHumidity oder rBarometricPressure kleiner gleich Null ist.

H,x-Diagramm [www.air2000.de]:

FB_HVACEnthalpy 2:

Beispiel 1:

rTemperature:= 20°C
rRelativeHumidity:= 50%
rBarometricPressure:= 1013.15hPa

Ergebnisse vom Funktionsbaustein: rDewPoint:= 9.4°C
rEnthalpy:= 38.6kJ/kg
rAbsoluteHumidity:= 0.0072kg/kg, umgerechnet in g/kg ==> 7.2g/kg

Beispiel 2:

rTemperature:= 25°C
rRelativeHumidity:= 60%
rBarometricPressure:= 1013.15hPa

Ergebnisse vom Funktionsbaustein: rDewPoint:= 17°C
rEnthalpy:= 55.6kJ/kg
rAbsoluteHumidity:= 0.0119kg/kg, umgerechnet in g/kg ==> 11.9g/kg

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

erforderliche Bibliothek

Erforderliche Function

TwinCAT 3.1 ab Build 4022.16

Tc2_HVAC V3.3.1.0

TF8000 | TC3 HVAC V1.0.0.0