ST_BARSetpointRoom

TYPE ST_BARSetpointRoom :
STRUCT
  stBARSetpointRoom_ComfortHeat       : REAL:= 21.0;
  stBARSetpointRoom_PreComfortHeat    : REAL:= 19.0;
  stBARSetpointRoom_EconomyHeat       : REAL:= 15.0;
  stBARSetpointRoom_ProtectionHeat    : REAL:= 12.0;
  stBARSetpointRoom_ComfortCool       : REAL:= 24.0;
  stBARSetpointRooom_PreComfortCool   : REAL:= 28.0;
  stBARSetpointRoom_EconomyCool       : REAL:= 35.0;
  stBARSetpointRoom_ProtectionCool    : REAL:= 40.0;
END_STRUCT
END_TYPE

Die Werte in der Struktur sind mit den Voreinstellwerten deklariert.