Exportieren/Importieren von Knoten

TwinCAT bietet die Möglichkeit, einzelne Konfigurationsknoten wie I/O- oder MOTION-Elemente in einer separaten XTI-Datei abzuspeichern bzw. aus dieser zu importieren. Dies ist ebenfalls mit Application-Knoten sowie mit GigE Vision Camera und File Source-Objekten möglich. Auf diese Weise können Konfigurationen für Vision-Geräte unabhängig vom Projekt gespeichert und an anderer Stelle wieder importiert werden.

Exportieren

1. Tätigen Sie einen Rechtsklick auf den zu exportierenden Knoten und klicken Sie auf Save <Name> As…
Exportieren/Importieren von Knoten 1:
2. Wählen Sie einen Speicherort für die XTI-Datei aus.

Importieren

Je nachdem, ob Sie einen ganzen Application-Knoten oder nur ein einzelnes Vision-Gerät importieren möchten, führen Sie folgende Schritte auf dem VISION Knoten oder auf einem entsprechenden Application-Knoten aus.

3. Tätigen Sie einen Rechtsklick auf den Knoten, in den Sie die Konfiguration importieren möchten und klicken Sie auf Add Existing Item…
Exportieren/Importieren von Knoten 2:
4. Wählen Sie die zu importierende XTI-Datei aus.
5. Tätigen Sie ggfs. System-abhängige Einstellungen (z. B. Netzwerkadapter) für die importierten Vision-Geräte.
Exportieren/Importieren von Knoten 3:

Duplizieren von Kamera-Konfigurationen

Bitte beachten Sie, dass eine erfolgreiche Übernahme der gleichen Konfiguration für mehrere Kameras nur dann sichergestellt werden kann, wenn sowohl das Kameramodell als auch die Firmware exakt identisch sind. Anderenfalls können bspw. veränderte Register-Adressen der Kamera zu Problemen führen.

Unabhängige Projektdateien

Es ist ebenfalls möglich, die Konfigurationsknoten nicht gänzlich zu exportieren, sondern innerhalb des Projekts in einer eigenen Datei zu speichern. Dadurch wird die Konfiguration der entsprechenden Knoten nicht in der TwinCAT Projektdatei gespeichert, sondern in einer eigenen XTI-Datei. Dies hilft beispielsweise bei Versionskontrollsystemen, sodass bei der Modifikation einer Konfiguration nicht die gesamte Projektdatei verändert wird.