Schachbrettmuster
Ein Schachbrettmuster setzt sich aus abwechselnd hellen und dunklen Quadraten zusammen, welche zusammen ein rechteckiges Muster bilden. Zum Beispiel folgendes Schachbrett mit 4 x 8 Schnittpunkten:

Anforderungen an das Muster
- Das Muster sollte auf einer möglichst ebenen (planaren) Fläche wie z.B. einer Glasscheibe aufgebracht sein.
- Die hellen und dunklen Quadrate müssen
- in einem abwechselnden Muster angeordnet sein,
- die gleiche Größe haben
- und quadratisch sein.
- Ein Muster muss mind. 16 voll sichtbare Quadrate beinhalten, welche zusammen mind. 3 x 3 Schnittpunkte bilden.
- Es muss sich eine Ruhezone in Hintergrundfarbe um das Muster befinden.
Anforderungen an die Bildaufnahme
- Belichtung
- Homogene Ausleuchtung des Musters
- Guter Kontrast zwischen den hellen und dunklen Quadraten im Bild
- Keine Öffnung im Schnittpunkt durch Überbelichtung
- Abbildung
- Ein Quadrat muss durch mind. 15x15 Pixel abgebildet werden.
Konfiguration im Camera Calibration Assistant
- Width
Entspricht der Anzahl der Schnittpunkte in horizontaler Richtung. - Height
Entspricht der Anzahl der Schnittpunkte in vertikaler Richtung. - Distance x
Entspricht dem Abstand zweier Schnittpunkte in horizontaler Richtung. - Distance y
Entspricht dem Abstand zweier Schnittpunkte in vertikaler Richtung.