Rasterlinien und Labels
Die auf dieser Seite erklärten Attribute sind in den Kategorien Grid, Subgrid und Labels zu finden.
Sichtbarkeit der Rasterlinien
Die Eigenschaft ShowGrid bestimmt ob Rasterlinien angezeigt werden. Ist ShowGrid aktiviert, kann mit den Eigenschaften GridShowHorizontalLines und GridShowVerticalLines separat festgelegt werden, ob horizontale und/oder vertikale Rasterlinien sichtbar sind.
Wenn die horizontalen Rasterlinien (oder Rasterlinien im Allgemeinen) deaktiviert sind, werden automatisch auch die horizontalen Sub-Rasterlinien ausgeblendet. Andernfalls kann über die Eigenschaft SubgridShowHorizontalLines separat gesteuert werden, ob die horizontalen Sub-Rasterlinien angezeigt werden sollen.
Anzahl der Rasterlinien
Die Eigenschaften GridHorizontalLineCount und GridVerticalLineCount bestimmen die Gesamtanzahl der angezeigten horizontalen und vertikalen Rasterlinien. Bei vier horizontalen und drei vertikalen Linien (Standardwert) wird das Histogramm somit in fünf horizontale und vier vertikale Bereiche unterteilt. Für die horizontalen Rasterlinien werden zudem numerische Labels erzeugt, die den jeweiligen Häufigkeitswert repräsentieren.
Die Anzahl der Sub-Rasterlinien pro horizontalem Bereich wird separat über die Eigenschaft SubgridHorizontalLineCount festgelegt.
Labels der Gridlinien
Die Labels können mit der Eigenschaft ShowLabels ein- und ausgeblendet werden. Zusätzlich bietet die Eigenschaft LabelPosition die Möglichkeit, die Ausrichtung der Beschriftungen anzupassen:
LeftInside(Standardwert): Die Labels werden auf der linken Seite innerhalb des Histogramms direkt unterhalb der Rasterlinien angezeigt.RightInside: Die Labels werden in gleicher Weise, jedoch rechtsbündig innerhalb des Histogramms positioniert.LeftOutsideundRightOutside: Die Labels werden außerhalb des eigentlichen Histogramms (links oder rechts) auf gleicher Höhe mit den horizontalen Rasterlinien platziert, sodass sie keine Datenreihen verdecken.
Style der Gridlinien
Mit der Eigenschaft GridLineColor wird die Farbe der Rasterlinien definiert. Über die Eigenschaften GridLineWidth und SubgridLineWidth lassen sich unterschiedliche Liniendicken für Rasterlinien und Sub-Rasterlinien einstellen. Darüber hinaus kann mit GridLineStyle und SubgridLineStyle jeweils festgelegt werden, ob die Linien gestrichelt (Dashed), gepunktet (Dotted) oder durchgehend (Solid) dargestellt werden.