RecvDataTransfer
Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Client einen Data Transfer-Request vom entsprechenden OCPP-Server. Um auf den Request zu antworten, muss die Methode RespDataTransfer aufgerufen werden.
Syntax
METHOD RecvDataTransfer : BOOL
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
sVendorId : STRING(255);
sMessageId : STRING(63);
END_VAR
VAR_IN_OUT
sData : T_OCPP1_DataTransferData;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RecvDataTransfer | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
sVendorId | STRING(255) | Identifier für den Hersteller, der die herstellerspezifische Implementierung kennzeichnet. |
sMessageId | STRING(63) | Zusätzliches Identifikationsfeld für eine einzelne Nachricht. |

Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sData | Text ohne spezifizierte Länge und Format. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.