SendSecurityEventNotification

SendSecurityEventNotification 1:

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Client eine Security Event Notification an den entsprechenden OCPP-Server. Die Antwort des OCPP-Servers wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

SendSecurityEventNotification 2:

Syntax

METHOD SendSecurityEventNotification : BOOL
VAR_INPUT
    nTimestamp : ULINT;
    sType      : STRING(63);
    sInfo      : STRING(255) := '';
END_VAR

SendSecurityEventNotification 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SendDiagnosticsStatusNotification

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

SendSecurityEventNotification 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nTimestamp

ULINT

Datum und Zeit beim Auftreten des Security Events.

sType

STRING(63)

Typ des Security Events.

sInfo

STRING(255)

Enthält optional zusätzliche Informationen über das eingetretene Security Event.

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.