ST_OCPP1_ChargingScheduleMax

Syntax

TYPE ST_OCPP1_ChargingScheduleMax :
STRUCT
    nStart       : ULINT;
    nDuration    : UDINT;
    eRateUnit    : E_OCPP1_ChargingRateUnitType;
    fRateMin     : REAL;
    nPeriodCount : UDINT;
    arrPeriods   : ARRAY[1..*] OF ST_OCPP1_ChargingSchedulePeriod;
END_STRUCT
END_TYPE

Parameter

Name

Typ

Optional

Beschreibung

nStart

ULINT

Ja

Startpunkt einer absoluten Charging Schedule. Wenn der Wert nicht angegeben ist, ist der Zeitplan relativ zum Start des Ladevorgangs.

nDuration

UDINT

Ja

Dauer der Charging Schedule in Sekunden. Wenn der Wert nicht angegeben ist, wird die letzte Charging Schedule Period unbegrenzt oder bis zum Ende der Transaktion fortgesetzt.

eRateUnit

E_OCPP1_ChargingRateUnitType

Nein

Die Einheit des Limits, zu erwarten in Watt (Leistung) oder Ampere (Strom).

fRateMin

REAL

Ja

Mindestrate zum Laden, die von dem elektrischen Fahrzeug unterstützt wird. Die Einheit wird durch eRateUnit festgelegt.

nPeriodCount

UDINT

Nein

Anzahl der folgenden Charging Schedule Periods.

arrPeriods

ARRAY[1..Param_OCPP.nSchedulePeriodsMax] OF ST_OCPP1_ChargingSchedulePeriod

Nein

Liste der Charging Schedule Period-Elemente.