SendReserveNow

SendReserveNow 1:

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Reserve Now-Request an den entsprechenden OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

Syntax

METHOD SendReserveNow : BOOL
VAR_INPUT
    hStationId     : UDINT;
    nConnectorId   : UDINT;
    nExpiryDate    : ULINT;
    sIdTag         : T_OCPP1_IdToken := '';
    sParentIdTag   : T_OCPP1_IdToken;
    nReservationId : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    eStatus        : E_OCPP1_ReservationStatus;
END_VAR

SendReserveNow 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SendReserveNow

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

SendReserveNow 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

hStationId

UDINT

Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers.

nConnectorId

UDINT

ID des Connectors eines Charge Points.

nExpiryDate

ULINT

Datum und Zeit des Endes der Reservierung.

sIdTag

T_OCPP1_IdToken

Identifier, für den der Charge Point einen Connector reservieren soll.

sParentIdTag

T_OCPP1_IdToken

Der Parent des Identifiers, für den der Charge Point einen Connector reservieren soll.

nReservationId

UDINT

Einzigartige ID der Reservierung.

SendReserveNow 4: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

eStatus

E_OCPP1_ReservationStatus

Der Status zeigt an, ob die Reservierung erfolgreich war.

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.