SendRemoteStartTransactionProfile
Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Remote Start Transaction-Request inklusive Charging Profile an den entsprechenden OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.
Syntax
METHOD SendRemoteStartTransactionProfile : BOOL
VAR_INPUT
hStationId : UDINT;
nConnectorId : UDINT := 0;
sIdToken : T_OCPP1_IdToken;
mChargingProfile : REFERENCE TO ST_OCPP1_ChargingProfile := 0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
eStatus : E_OCPP1_RemoteStartStopStatus;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SendRemoteStartTransactionProfile | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. |
sIdToken | ID-Token des Charge Points im Central System. | |
mChargingProfile | REFERENCE TO ST_OCPP1_ChargingProfileMax | An den Client zu sendendes Charging Profile. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
eStatus | Der Status zeigt an, ob der Charge Point den Request zum Starten einer Transaktion akzeptiert hat. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.