SendGetConfiguration

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Get Configuration-Request an den entsprechenden OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

Syntax
METHOD SendGetConfiguration : BOOL
VAR_INPUT
hStationId : UDINT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
arrKeys : ARRAY[*] OF ST_OCPP1_ConfigKeyValue;
END_VAR
VAR_OUTPUT
nKeysCount : UDINT := 0;
nUnknownCount : UDINT := 0;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SendGetConfiguration | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |

Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
arrKeys | ARRAY [*] OF ST_OCPP1_ConfigKeyValue | Liste von angefragten oder bekannten Konfigurationsschlüsseln, für die die Konfiguration angefragt wird. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nKeysCount | UDINT | Anzahl der folgenden Konfigurationsschlüssel. |
nUnknownCount | UDINT | Anzahl der folgenden unbekannten Konfigurationsschlüssel. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.