SendClearChargingProfile

SendClearChargingProfile 1:

Mit dieser Methode sendet ein OCPP-Server einen Clear Charging Profile-Request an den entsprechenden OCPP-Client. Die Antwort des OCPP-Clients wird direkt innerhalb der Methode verarbeitet.

SendClearChargingProfile 2:

Syntax

METHOD SendClearChargingProfile : BOOL
VAR_INPUT
    hStationId              : UDINT;
    nProfileId              : UDINT := 0;
    nConnectorId            : UDINT := 0;
    eChargingProfilePurpose : E_OCPP1_ChargingProfilePurposeType := E_OCPP_ChargingProfilePurposeType.None;
    nStackLevel             : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    eStatus                 : E_OCPP1_ClearChargingProfileStatus;
END_VAR

SendClearChargingProfile 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SendClearChargingProfile

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

SendClearChargingProfile 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

hStationId

UDINT

Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers.

nProfileId

UDINT

Identifier des zu löschenden Charging Profile.

nConnectorId

UDINT

ID des Connectors eines Charge Points. Der Wert 0 besagt, dass das Löschen sich auf den gesamten Charge Point bezieht.

eChargingProfilePurpose

E_OCPP1_ChargingProfilePurposeType

Spefiziert den Zweck der zu löschenden Charging Profiles.

nStackLevel

UDINT

Spezifiziert das StackLevel, für das Charging Profile gelöscht werden.

SendClearChargingProfile 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

eStatus

E_OCPP1_ClearChargingProfileStatus

Der Status zeigt an, ob das Clearen des Charging Profiles von dem Charge Point durchgeführt werden konnte.

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.