RecvStartTransaction

RecvStartTransaction 1:

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server einen Start Transaction-Request von einem OCPP-Client. Um auf den Request zu antworten, muss die Methode RespStartTransaction aufgerufen werden.

RecvStartTransaction 2:

Syntax

METHOD RecvStartTransaction : BOOL
VAR_INPUT
    hStationId     : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    hMessageId     : T_OCPP_MessageId;
    sIdTag         : T_OCPP1_IdToken;
    nConnectorId   : UDINT;
    nMeterStart    : UDINT;
    nReservationId : UDINT;
    nTimestamp     : ULINT;
END_VAR

RecvStartTransaction 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

RecvStartTransaction

BOOL

Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen.

RecvStartTransaction 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

hStationId

UDINT

Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers.

RecvStartTransaction 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

hMessageId

T_OCPP_MessageId

MessageId der empfangenen Nachricht.

sIdTag

T_OCPP1_IdToken

ID-Token, mit dem die Transaktion gestartet werden soll.

nConnectorId

UDINT

ID des Connectors eines Charge Points.

nMeterStart

UDINT

Wert in Wattstunden beim Start der Transaktion.

nReservationId

UDINT

Optionale Reservierungs-ID.

nTimestamp

ULINT

Datum und Zeit beim Start der Transaktion.

Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.