RecvSecurityEventNotification

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server eine Security Event Notification von einem OCPP-Client. Um auf die Security Event Notification zu antworten, muss die Methode RespSecurityEventNotification aufgerufen werden.

Syntax
METHOD RecvSecurityEventNotification : BOOL
VAR_INPUT
hStationId : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
nTimestamp : ULINT;
sType : STRING(63);
sInfo : STRING(256);
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RecvSecurityEventNotification | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
nTimestamp | ULINT | Datum und Zeit beim Auftreten des Events. |
sType | STRING(63) | Typ des Security-Events laut OCPP-Spezifikation. |
sInfo | STRING(256) | Zusätzliche Informationen über das aufgetretene Security Event. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.