RecvBootNotification

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server eine Boot Notification von einem OCPP-Client. Um auf die Boot Notification zu antworten, muss die Methode RespBootNotification aufgerufen werden.

Syntax
METHOD RecvBootNotification : BOOL
VAR_INPUT
hStationId : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
sModel : STRING(31);
sVendor : STRING(31);
sChargeBoxSerial : STRING(31);
sChargePointSerial : STRING(31);
sFirmwareVersion : STRING(63);
sMeterSerial : STRING(31);
sMeterType : STRING(31);
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RecvBootNotification | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
sModel | STRING(31) | Modell des Charge Points. |
sVendor | STRING(31) | Hersteller des Charge Points. |
sChargeBoxSerial | STRING(31) | Seriennummer der Charge Box innerhalb des Charge Points. |
sChargePointSerial | STRING(31) | Seriennummer des Charge Points. |
sFirmwareVersion | STRING(63) | Firmwareversion des Charge Points. |
sMeterSerial | STRING(31) | Seriennummer des Hauptstromzählers des Charge Points. |
sMeterType | STRING(31) | Typ des Hauptstromzählers des Charge Points |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.