RecvAuthorize

Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Server einen Authorize-Request von einem OCPP-Client. Um auf den Request zu antworten, muss die Methode RespAuthorize aufgerufen werden.

Syntax
METHOD RecvAuthorize : BOOL
VAR_INPUT
hStationId : UDINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
sIdTag : T_OCPP1_IdToken;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
RecvAuthorize | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hStationId | UDINT | Identifier des OCPP-Clients in der Instanz des OCPP-Servers. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
sIdTag | ID-Token, mit dem sich der Charge Point am Central System autorisieren lassen will. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.