RecvRemoteStopTransaction
Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Client einen Remote Stop Transaction-Request vom entsprechenden OCPP-Server. Um auf den Request zu antworten, muss die Methode RespRemoteStopTransaction aufgerufen werden.
Syntax
METHOD RecvRemoteStopTransaction : BOOL
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
nConnectorId : UDINT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
RecvRemoteStopTransaction | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |||
nConnectorId | UDINT | ID des Connectors eines Charge Points. Die Zuordnung der vom Server gesendeten TransactionId zum passenden Connector wird vom OCPP-Treiber intern durchgeführt und muss vom Benutzer nicht gesondert beachtet werden. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.