ETcIotWebSocketStatus
TYPE ETcIotWebSocketStatus :
(
WS_STATUS_BUSY:=-1,
WS_STATUS_SUCCESS:=0,
WS_STATUS_SOCK_NOMEM:=1,
WS_STATUS_SOCK_ERR_CREATE_PROTOCOL:=2,
WS_STATUS_SOCK_CONN_INVAL:=3,
WS_STATUS_SOCK_NO_CONN:=4,
WS_STATUS_SOCK_CONN_REFUSED:=5,
WS_STATUS_SOCK_NOT_FOUND:=6,
WS_STATUS_SOCK_CONN_LOST:=7,
WS_STATUS_SOCK_ERR_TLS:=8,
WS_STATUS_SOCK_NOT_SUPPORTED:=10,
WS_STATUS_SOCK_ERR_AUTH:=11,
WS_STATUS_SOCK_ERRACL_DENIED:=12,
WS_STATUS_SOCK_ERR_UNKNOWN:=13,
WS_STATUS_SOCK_ERRNO:=14,
WS_STATUS_SOCK_ERR_EAI:=15,
WS_STATUS_SOCK_ERR_PROXY:=16,
WS_STATUS_TLS_CA_NOTFOUND:=17,
WS_STATUS_TLS_CERT_NOTFOUND:=18,
WS_STATUS_TLS_KEY_NOTFOUND:=19,
WS_STATUS_TLS_CA_INVALID:=20,
WS_STATUS_TLS_CERT_INVALID:=21,
WS_STATUS_TLS_KEY_INVALID:=22,
WS_STATUS_TLS_VERIFY_FAIL:=23,
WS_STATUS_TLS_SETUP:=24,
WS_STATUS_TLS_HANDSHAKE_FAIL:=25,
WS_STATUS_TLS_CIPHER_INVALID:=26,
WS_STATUS_TLS_VERSION_INVALID:=27,
WS_STATUS_TLS_PSK_INVALID:=28,
WS_STATUS_TLS_CRL_NOTFOUND:=29,
WS_STATUS_TLS_CRL_INVALID:=30,
WS_STATUS_FINALIZE_DISCONNECT:=31,
WS_STATUS_SOCK_ERR_BIND:=32,
WS_STATUS_SOCK_BIND_ADDR_INUSE:=33,
WS_STATUS_SOCK_BIND_ADDR_INVAL:=34,
WS_STATUS_SOCK_ERR_CREATE:=35,
WS_STATUS_SOCK_ERR_CREATE_TYPE:=36,
WS_STATUS_SOCK_CONN_FAILED:=37,
WS_STATUS_SOCK_CONN_TIMEDOUT:=38,
WS_STATUS_SOCK_CONN_HOSTUNREACH:=39,
WS_STATUS_TLS_CERT_EXPIRED:=40,
WS_STATUS_TLS_CN_MISMATCH:=41,
WS_STATUS_INTERNAL_ERROR:=1000,
WS_STATUS_CONNECT_REQ_INTERNAL_ERROR:=1001,
WS_STATUS_CONNECT_REQ_SEND_ERROR:=1002,
WS_STATUS_CONNECT_RES_PARSE_ERROR:=1003,
WS_STATUS_CONNECT_RES_INVALID:=1004,
WS_STATUS_CONNECT_RES_INVALID_STATUS:=1005,
WS_STATUS_CONNECT_RES_ACCEPT_INVALID:=1006,
WS_STATUS_CONNECT_RES_ACCEPT_INVALID_HASH:=1007,
WS_STATUS_CONNECT_RES_INVALID_EXTENSION:=1008,
WS_STATUS_CONNECT_RES_REJECT:=1009,
WS_STATUS_CONNECT_RES_TIMEDOUT:=1010,
WS_STATUS_KEEP_ALIVE_TIMEDOUT:=1011,
WS_STATUS_NOMEMORY:=1012,
WS_STATUS_INVALID_MSG_SIZE:=1013,
WS_STATUS_PROTOCOL_ERROR:=1014,
WS_STATUS_RCV_QUEUE_FULL:=1015,
WS_STATUS_DECOMPRESS_ERROR:=1016
) DINT;
END_TYPE