Der Funktionsbaustein wird gestartet, indem die Variable bGetTelegram im Hauptprogramm auf TRUE gesetzt wird.
Die steigende Flanke wird dann verwendet, um eine GET-Anfrage mit dem Funktionsbaustein IotHttpRequest zu senden.
Nachdem die Anfrage abgeschlossen ist, wird die Fehlerbehandlung durchlaufen. Wenn weder der Funktionsbaustein selbst noch der HTTP-Statuscode einen Fehler aufweisen, kann die JSON-Antwort vom Webserver im SPS-Programm geparst werden.
CASE nState OF 0: IF RisingEdge.Q THEN IF fbRequest.SendRequest(sUri:=sConMessage, fbClient:=fbClient, eRequestType:=ETcIotHttpRequestType.HTTP_Get, 0, 0, 0) THEN nState:= 1; nReqCount:= nReqCount+1; bBusy:= TRUE; bError:= FALSE; END_IF END_IF 1: IF NOT fbRequest.bBusy THEN bError:= TRUE; IF NOT fbRequest.bError THEN bGetContentResult:= fbRequest.GetContent(pContent:= ADR(sContent), nContentSize:= SIZEOF(sContent), bSetNullTermination:= TRUE); IF fbRequest.nStatusCode >= 200 AND fbRequest.nStatusCode < 300 THEN bGetJsonResult:= FALSE; jsonDoc:= fbRequest.GetJsonDomContent(fbJson); IF jsonDoc <> 0 THEN ; // do something with the response nValidResCount:= nValidResCount+1; bError:= FALSE; END_IF nResCount:= nResCount+1; END_IF END_IF nState:= 0; bBusy:= FALSE; IF bError THEN nErrCount:= nErrCount+1; END_IF END_IF END_CASE