Get
- Der Funktionsbaustein wird gestartet, indem die Variable bGetOpenWeatherMap im Hauptprogramm auf TRUE geschrieben wird.
- Die steigende Flanke wird dann verwendet, um eine GET-Anfrage mit dem Funktionsbaustein IotHttpRequest zu senden.
- Nachdem die Anfrage abgeschlossen ist, wird die Fehlerbehandlung durchlaufen. Wenn weder der Funktionsbaustein selbst noch der HTTP-Statuscode einen Fehler aufweisen, wird die JSON-Antwort vom Webserver geparst.
FUNCTION_BLOCK FB_TestHTTP_Get_openWeatherMap
VAR_INPUT
bSend : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
fbClient : FB_IotHttpClient;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
END_VAR
VAR
fbRequest : FB_IotHttpRequest;
fbJson : FB_JsonDomParser;
nState : UDINT;
RisingEdge : R_TRIG;
bGetContentResult : BOOL;
sContent : STRING(511);
bGetJsonResult : BOOL;
jsonDoc : SJsonValue;
jsonVal : SJsonValue;
sResultValue : STRING;
nReqCount : UDINT;
nResCount : UDINT;
nValidResCount : UDINT;
nErrCount : UDINT;
END_VAR
RisingEdge(CLK:= bSend);
CASE nState OF
0:
IF RisingEdge.Q THEN
IF fbRequest.SendRequest(sUri:= '/data/2.5/weather?id=123456&APPID=123456abcdef',
fbClient:= fbClient,
eRequestType:= ETcIotHttpRequestType.HTTP_Get, 0, 0, 0) THEN
nState:= 1;
nReqCount:= nReqCount+1;
bBusy:= TRUE;
bError:= FALSE;
END_IF
END_IF
1:
IF NOT fbRequest.bBusy THEN
bError:= TRUE;
IF NOT fbRequest.bError THEN
bGetContentResult:= fbRequest.GetContent(pContent:= ADR(sContent),
nContentSize:= SIZEOF(sContent),
bSetNullTermination:= TRUE);
IF fbRequest.nStatusCode >= 200 AND fbRequest.nStatusCode < 300 THEN
bGetJsonResult:= FALSE;
jsonDoc:= fbRequest.GetJsonDomContent(fbJson);
IF jsonDoc <> 0 THEN
; //do something with the weather data
nValidResCount:= nValidResCount+1;
bError:= FALSE;
END_IF
nResCount:= nResCount+1;
END_IF
END_IF
nState:= 0;
bBusy:= FALSE;
IF bError THEN
nErrCount:= nErrCount+1;
END_IF
END_IF
END_CASE