FB_JsonSaxReader

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_JsonSaxReader
VAR_OUTPUT
initStatus : HRESULT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ |
|---|---|
initStatus | HRESULT |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Konvertiert einen Base64-formatierten String in Binärdaten. | |
Erzeugt aus einem genormten ISO8601-Zeitformat (z. B. YYYY-MM-DDThh:mm:ss) eine SPS-Variable vom Datentyp DATE_AND_TIME bzw. DT. | |
Erzeugt aus einem genormten ISO8601 Zeitformat (z. B. YYYY-MM-DDThh:mm:ss) eine SPS-Variable vom Datentyp DCTIME. | |
Erzeugt aus einem genormten ISO8601-Zeitformat (z. B. YYYY-MM-DDThh:mm:ss) eine SPS-Variable vom Datentyp FILETIME. | |
Konvertiert einen String, der Hexadezimalwerte enthält, in Binärdaten um. | |
Prüft, ob der übergebene String dem Base64-Format entspricht. | |
Prüft, ob der übergebene String aus Hexadezimalwerten besteht. | |
Prüft, ob der übergebene String dem genormten ISO8601-Zeitformat entspricht. | |
Startet den SAX-Reader-Parsing-Vorgang. | |
Startet den SAX-Reader-Parsing-Vorgang. |
Voraussetzungen
TwinCAT Version | Hardware | Einzubindende Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT 3.1, Build 4022 | x86, x64, Arm® | Tc3_JsonXml |