FB_IsConnectedToArtist

Dieser Funktionsbaustein wird zur Abfrage verwendet, ob der RRCS-Server mit einem Artist–Geräte kommuniziert.
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
eRRCS_ErrorCode : E_RRCS_ErrorCodes;
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nStatusCode : UINT;
bIsConnected : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eRRCS_ErrorCode | Errorcode erhalten vom RRCS_Servers. | |
bBusy | BOOL | Ist TRUE, solange der Baustein mit der Abfrage beschäftigt ist und kein Fehler auftritt. |
bError | BOOL | Ist TRUE, wenn bei der Abfrage ein Fehler aufgetreten ist. |
nStatusCode | UINT | Der Statuscode wird von Servern zu jeder HTTP-Anfrage als Antwort geliefert. |
bIsConnected | BOOL | Ist TRUE, wenn der RRCS-Server mit einem Artist–Gerät kommuniziert. |
FB_IsConnectedToArtist verfügt über eine erweiterte FB_init Methode, in der mittels Pointer auf eine Instanz von FB_RRCScom verwiesen werden muss:
VAR
fbIsConnectedToArtist: FB_IsConnectedToArtist(pfbRRCscom := ADR(fbRRCScom));
END_VAR