Energiemonitoring
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung von Energiedaten der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv. Die im Widget dargestellten Werte haben keinen Anspruch darauf, realistisch zu sein. Sie sollen lediglich verschiedene Möglichkeiten der Darstellung zeigen.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'EnergyMonitoring'}
{attribute 'iot.EnergyMonitoringPhase2Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.EnergyMonitoringPhase3Visible' := 'true'}
stEnergyMonitoringWidgetSample : ST_EnergyMonitoringWidgetSample;
Attribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder zusätzlich auch Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: EnergyMonitoring. |
iot.EnergyMonitoringPhase2Visible | BOOL | Legt fest, ob die Werte der zweiten Phase angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.EnergyMonitoringPhase3Visible | BOOL | Legt fest, ob die Werte der dritten Phase angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_EnergyMonitoringWidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING;
sStatus : STRING;
aThreePhaseMaxPower : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhaseCurrentPower : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhasePowerUnits : ARRAY[0..2] OF STRING;
aThreePhaseAmperage : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhaseAmperageUnits : ARRAY[0..2] OF STRING;
aThreePhaseVoltage : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhaseVoltageUnits : ARRAY[0..2] OF STRING;
nPowerQualityFactor : LREAL;
nCurrentPower : LREAL;
sPowerUnit : STRING;
nEnergy : LREAL;
sEnergyUnit : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
sStatus | STRING | Vorgesehen, um den Status des Energiemonitorings anzugeben. | Text unter dem Anzeigetext des Widgets. |
aThreePhaseMaxPower | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die drei Maximalwerte der Leistung der drei Phasen. | Skalierung der drei rot gefüllten Kreise. |
aThreePhaseCurrentPower | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die aktuelle Leistung der drei Phasen. | Ausfüllung der roten Kreise und Wert über den Kreisen. |
aThreePhasePowerUnits | ARRAY [0..2] OF STRING | Vorgesehen, um die Einheiten der drei Leistungen festzulegen. Mehr zur Verarbeitung der Einheiten finden Sie weiter unten in diesem Kapitel. | Einheiten hinter dem Wert über den Kreisen. |
aThreePhaseAmperage | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die drei Werte der Stromstärken der drei Phasen. | Wert der oberen Zahl in den Kreisen. |
aThreePhaseAmperageUnits | ARRAY [0..2] OF STRING | Vorgesehen, um die Einheiten der drei Stromstärken festzulegen. Mehr zur Verarbeitung der Einheiten finden Sie weiter unten in diesem Kapitel. | Einheit hinter dem oberen Wert in den Kreisen. |
aThreePhaseVoltage | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die drei Werte der Spannungen der drei Phasen. | Wert der unteren Zahl in den Kreisen. |
aThreePhaseVoltageUnits | ARRAY [0..2] OF STRING | Vorgesehen, um die Einheiten der drei Spannungen festzulegen. Mehr zur Verarbeitung der Einheiten finden Sie weiter unten in diesem Kapitel. | Einheit hinter dem unteren Wert in den Kreisen. |
nPowerQualityFactor | LREAL | Der Power Quality Faktor. | In der vorliegenden Abbildung als „Power Quality Factor“. |
nCurrentPower | LREAL | Die aktuelle Gesamtleistung. | In der vorliegenden Abbildung als „Power“ gekennzeichnet. |
sPowerUnit | STRING | Einheit der aktuellen Gesamtleistung. | Hinter dem Wert für „Power“. |
nEnergy | LREAL | Die bisher geladene Energie des aktuellen Ladevorgangs. | In der vorliegenden Abbildung als „Energy“ gekennzeichnet. |
sEnergyUnit | STRING | Einheit der bisher geladenen Energie. | Hinter dem Wert für „Energy“. |
Automatische Umrechnung von Einheiten
Ausgehend von der in den jeweiligen Arrays angegebenen Basiseinheit wird der aktuelle Wert automatisch im Bereich zwischen nano (10^-9) und exa (10^18) umgerechnet, um eine sinnvolle Darstellung im Widget zu ermöglichen.
Wenn beispielsweise als Basiseinheit A angegeben ist, würde ein Wert von 0,0001 A als 100 µA angezeigt werden. Wenn der Wert 10000 A beträgt, würden 10kA angezeigt werden.