Ladesäule
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung und Bedienung einer Ladesäule in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'ChargingStation'}
{attribute 'iot.ChargingStationReserveVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ChargingStationPhase2Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.ChargingStationPhase3Visible' := 'true'}
stChargingStationWidgetSample : ST_ChargingStationWidgetSample;
Attribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder zusätzlich auch Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: ChargingStation. |
iot.ChargingStationReserveVisible | BOOL | Legt fest, ob der Button zum Reservieren angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.ChargingStationPhase2Visible | BOOL | Legt fest, ob die Werte der zweiten Phase angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.ChargingStationPhase3Visible | BOOL | Legt fest, ob die Werte der dritten Phase angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_ChargingStationWidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING;
bStartCharging : BOOL;
bStopCharging : BOOL;
bReserveCharging : BOOL;
sStatus : STRING;
nBatteryLevel : UINT;
nCurrentPower : LREAL;
aThreePhaseMaxPower : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhaseCurrentPower : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhaseAmperage : ARRAY[0..2] OF LREAL;
aThreePhaseVoltage : ARRAY[0..2] OF LREAL;
nChargingTime : UDINT;
nChargingEnergy : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
bStartCharging | BOOL | Vorgesehen, um das Starten eines Ladevorgangs auszulösen. | Der linke Button. |
bStopCharging | BOOL | Vorgesehen, um das Stoppen eines Ladevorgangs auszulösen. | Der mittlere Button. |
bReserveCharging | BOOL | Vorgesehen, um das Reservieren einer Ladesäule auszulösen. | Der rechte Button. |
sStatus | STRING | Vorgesehen, um den Status des Ladens anzugeben. | Text unter dem Anzeigetext des Widgets. |
nBatteryLevel | UINT | Der Ladezustand des Fahrzeugs, wenn bekannt. | In der vorliegenden Abbildung als „Battery Level“ gekennzeichnet. |
nCurrentPower | LREAL | Die aktuelle Leistung, mit der das Fahrzeug lädt in kW. | In der vorliegenden Abbildung als „Power“ gekennzeichnet. |
aThreePhaseMaxPower | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die drei Maximalwerte der Leistung der drei Phasen in kW. | Skalierung der drei rot gefüllten Kreise. |
aThreePhaseCurrentPower | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die aktuelle Leistung der drei Phasen in kW. | Ausfüllung der roten Kreise und Wert über den Kreisen. |
aThreePhaseAmperage | ARRAY [0..2] OF LREAL | Der aktuelle Strom der drei Phasen in A. | Oberer Wert innerhalb der drei Kreise. |
aThreePhaseVoltage | ARRAY [0..2] OF LREAL | Die aktuelle Spannung der drei Phasen in V. | Unterer Wert innerhalb der drei Kreise. |
nChargingTime | UDINT | Die bisher verstrichene Zeit des Ladevorgangs in Sekunden. | In der vorliegenden Abbildung als „Charging Time“ gekennzeichnet. |
nChargingEnergy | LREAL | Die bisher geladene Energie des aktuellen Ladevorgangs in kWh. | In der vorliegenden Abbildung als „Energy charged“ gekennzeichnet. |