Balkendiagramm

Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung eines horizontalen Balkendiagramms in der App. Dieses Balkendiagramm kann sowohl einzelne Balken als auch zwei zu vergleichende Balken anzeigen. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Balkendiagramm 1:

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.

{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'BarChart'}
{attribute 'iot.ChartXAxisLabel' := 'Name for X Axis'}
{attribute 'iot.ChartYAxisLabel' := 'Name for Y Axis'}
{attribute 'iot.Unit' := 'Unit for X Axis'}
{attribute 'iot.ChartLegendVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.ChartValuesVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.MinValue':='0'}
{attribute 'iot.MaxValue':='1550'}
{attribute 'iot.ChartBarColor1' := '#00FFFF'}
{attribute 'iot.ChartBarColor2' := '#FF00FF'}
stChart : ST_BarChartWidgetSample;

Attribut

Datentyp

Beschreibung

iot.DisplayName

STRING

Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist.

iot.WidgetType

STRING

Typangabe für das Widget, in diesem Fall: BarChart.

iot.ChartXAxisLabel

STRING

Der Anzeigename der X-Achse.

iot.ChartYAxisLabel

STRING

Der Anzeigename der Y-Achse.

iot.Unit

STRING

Einheit, die in eckigen Klammern hinter dem Anzeigenamen der X-Achse angezeigt wird.

iot.ChartLegendVisible

BOOL

Legt fest, ob die Legende angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE).

iot.ChartValuesVisible

BOOL

Legt fest, ob die Werte der Balken im Diagramm angezeigt werden (TRUE) oder nicht (FALSE).

iot.MinValue

INT

Untere Grenze des Wertebereichs des Diagramms.

iot.MaxValue

INT

Obere Grenze des Wertebereichs des Diagramms.

iot.ChartBarColor1

STRING

Legt die Farbe der oberen Balken fest. Die Liste der verfügbaren Farben ist unter Liste der verfügbaren Farben zu finden. Die Farbe muss entweder in einem der im Anhang angegebenen Strings angegeben werden oder als Hex-Code mit „#“ vor dem Wert.

iot.ChartBarColor2

STRING

Legt die Farbe der unteren Balken fest. Die Liste der verfügbaren Farben ist unter Liste der verfügbaren Farben zu finden. Die Farbe muss entweder in einem der im Anhang angegebenen Strings angegeben werden oder als Hex-Code mit „#“ vor dem Wert.

TYPE ST_BarChartWidgetSample :
STRUCT
    sDisplayName          : STRING := '';
    nError                : USINT;
    aDataSeries           : ARRAY[0..n] OF INT;
    aComparismDataSeries  : ARRAY[0..n] OF INT;
    aDataSeriesIdentifier : ARRAY[0..n] OF STRING;
    aLegendLabels         : ARRAY[0..n] OF STRING;
END_STRUCT
END_TYPE

Attribut

Datentyp

Beschreibung

Abbildung im Widget

sDisplayName

STRING

Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'.

Anzeigetext des Widgets.

nError

USINT

Legt fest, ob sich das Widget in einem Fehlerzustand befindet.
0 – kein Fehler
1 – Warnung
2 – Fehler
3 – Kritischer Fehler

Zwischen Icon und Anzeigenamen des Widgets.

aDataSeries

ARRAY [0..n] OF INT

Die erste Datenreihe, die im Balkendiagramm angezeigt wird. Das Array muss genauso groß sein wie die ComparismDataSeries und die DataSeriesIdentifier..

Länge der oberen Balken.

aComparismDataSeries

ARRAY [0..n] OF INT

Die zweite Datenreihe, die im Balkendiagramm angezeigt wird. Das Array muss genauso groß sein wie die DataSeries und die DataSeriesIdentifier.

Beim Schicken eines leeren Arrays wird ein Balkendiagramm mit nur einem Balken angezeigt.

Länge der unteren Balken.

aDataSeriesIdentifier

ARRAY [0..n] OF STRING

Benennungen der Werte auf der Y-Achse. Dieses Array muss genauso groß sein wie die DataSeries und die ComparismDataSeries.

Beschriftungen der Werte auf der Y-Achse.

aLegendLabels

ARRAY [0..0] OF STRING
ARRAY [0..1] OF STRING

Legende des Balkendiagramms. Die Größe des Arrays bestimmt sich dadurch, welche Anzahl an Balken dargestellt wird.

Zwischen dem Titel des Widgets und dem Diagramm.