Generisches Widget
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung eines benutzerdefinierten Widgets in der App, das zusätzlich zu den spezifischen Widgets eine flexible Alternative darstellt. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'General'}
{attribute 'iot.GeneralWidgetIcon' := 'Room'}
{attribute 'iot.GeneralWidgetColor' := '#F81894'}
{attribute 'iot.GeneralValue1SwitchVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue2Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue2SliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue2SliderValuesVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue2SliderButtonsVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue2SliderButtonsInverted' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue3Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue3SliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue3SliderValuesVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue3SliderButtonsVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralValue3SliderButtonsInverted' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralMode1Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralMode1Changeable' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralMode2Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralMode2Changeable' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralMode3Visible' := 'true'}
{attribute 'iot.GeneralMode3Changeable' := 'true'}
stGeneralWidgetSample : ST_GeneralWidgetSample;
Attribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: General. |
iot.GeneralWidgetIcon | STRING | Legt fest, welches Icon für das Widget verwendet wird. Die Liste der verfügbaren Icons ist unter Liste der verfügbaren Icons zu finden. |
iot.GeneralWidgetColor | STRING | Legt fest, mit welcher Farbe Slider und Button angezeigt werden. Die Liste der verfügbaren Farben ist unter Liste der verfügbaren Farben zu finden. Die Farbe muss entweder in einem der im Anhang angegebenen Strings angegeben werden oder als Hex-Code mit „#“ vor dem Wert. |
iot.GeneralValue1SwitchVisible | BOOL | Legt fest, ob der Button angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue2Visible | BOOL | Legt fest, ob der linke der beiden Zahlenwerte sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue2SliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der obere der beiden Slider sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue2SliderValuesVisible | BOOL | Legt fest, ob die Grenzen des oberen Sliders sichtbar sind (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue2SliderButtonsVisible | BOOL | Legt fest, ob die Buttons des oberen Sliders sichtbar sind (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue2SliderButtonsInverted | BOOL | Mit dieser Einstellung kann die Orientierung der Buttons des oberen Sliders umgedreht werden. |
iot.GeneralValue3Visible | BOOL | Legt fest, ob der rechte der beiden Zahlenwerte sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue3SliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der untere der beiden Slider sichtbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue3SliderValuesVisible | BOOL | Legt fest, ob die Grenzen des unteren Sliders sichtbar sind (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue3SliderButtonsVisible | BOOL | Legt fest, ob die Buttons des unteren Sliders sichtbar sind (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralValue3SliderButtonsInverted | BOOL | Mit dieser Einstellung kann die Orientierung der Buttons des unteren Sliders umgedreht werden. |
iot.GeneralMode1Visible | BOOL | Legt fest, ob der erste Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralMode1Changeable | BOOL | Legt fest, ob der erste Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralMode2Visible | BOOL | Legt fest, ob der zweite Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralMode2Changeable | BOOL | Legt fest, ob der zweite Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralMode3Visible | BOOL | Legt fest, ob der dritte Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.GeneralMode3Changeable | BOOL | Legt fest, ob der dritte Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_GeneralWidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING := '';
bValue1 : BOOL := FALSE;
{attribute 'iot.Unit' := '%'}
{attribute 'iot.MinValue' := '0'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
nValue2 : INT;
nValue2Request : INT;
bValue2Up : BOOL;
bValue2Down : BOOL;
{attribute 'iot.Unit' := '%'}
{attribute 'iot.MinValue' := '0'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
nValue3 : INT;
nValue3Request : INT;
bValue3Up : BOOL;
bValue3Down : BOOL;
sMode1 : STRING := 'Automatic';
aModes1 : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
sMode2 : STRING := 'Automatic';
aModes2 : ARRAY[0..2] OF STRING := ['Manual', 'Automatic', 'Next Mode'];
sMode3 : STRING := 'Automatic';
aModes3 : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
bValue1 | BOOL | Schaltet das Widget an (TRUE) oder aus (FALSE). | Kippschalter rechts oben. |
iot.Unit | STRING | Einheit des ersten Wertes. | Einheit hinter dem ersten Zahlenwert. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des ersten Wertes. | Auf der linken Seite unter dem oberen Slider. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des ersten Wertes. | Auf der rechten Seite unter dem oberen Slider. |
nValue2 | INT | Erster Wert. | Anzeige im linken Zahlenwert und zusätzlich Abbildung in der Füllung des oberen Sliders. |
nValue2Request | INT | Anfragewert für den ersten Wert. | Der Wert, auf den der obere Slider bewegt wird. |
nValue2Up | BOOL | Einer der Buttons für den oberen Slider. | Auf der linken Seite des oberen Sliders. |
nValue2Down | BOOL | Einer der Buttons für den oberen Slider. | Auf der rechten Seite des oberen Sliders. |
iot.Unit | STRING | Einheit des zweiten Wertes. | Einheit hinter dem zweiten Zahlenwert. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des zweiten Wertes. | Auf der linken Seite unter dem unteren Slider. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des zweiten Wertes. | Auf der rechten Seite unter dem unteren Slider. |
nValue3 | INT | Zweiter Wert. | Anzeige im rechten Zahlenwert und zusätzlich Abbildung in der Füllung des unteren Sliders. |
nValue3Request | INT | Anfragewert für den zweiten Wert. | Der Wert, auf den der untere Slider bewegt wird. |
nValue3Up | BOOL | Einer der Buttons für den unteren Slider. | Auf der linken Seite des unteren Sliders. |
nValue3Down | BOOL | Einer der Buttons für den unteren Slider. | Auf der rechten Seite des unteren Sliders. |
sMode1 | STRING | Erster Modus. | Der aktuell angezeigte erste Modus. |
aModes1 | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi für den ersten Modus. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |
sMode2 | STRING | Zweiter Modus. | Der aktuell angezeigte zweite Modus. |
aModes2 | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi für den zweiten Modus. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |
sMode3 | STRING | Dritter Modus. | Der aktuell angezeigte dritte Modus. |
aModes3 | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi für den dritten Modus. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |