Jalousien
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung von Jalousien in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'Blinds'}
{attribute 'iot.BlindsPositionValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsPositionSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsAngleValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsAngleSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.BlindsModeChangeable' := 'true'}
stBlindsWidgetSample : ST_BlindsWidgetSample;
Attribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder zusätzlich auch Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: Blinds. |
iot.BlindsPositionValueVisible | BOOL | Legt fest, ob der Positionswert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.BlindsPositionSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider für den Positionswert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.BlindsAngleValueVisible | BOOL | Legt fest, ob der Winkelwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.BlindsAngleSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider für den Winkelwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.BlindsModeVisible | BOOL | Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.BlindsModeChangeable | BOOL | Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_BlindsWidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING := '';
bActive : BOOL;
bPositionUp : BOOL;
bPositionDown : BOOL;
bAngleUp : BOOL;
bAngleDown : BOOL;
{attribute 'iot.Unit' := '%'}
{attribute 'iot.MinValue' := '0'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
nPositionValue : INT;
nPositionRequest : INT;
{attribute 'iot.Unit' := '°'}
{attribute 'iot.MinValue' := '-90'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '90'}
nAngleValue : INT;
nAngleRequest : INT;
sMode : STRING := 'Automatic';
aModes : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPE
Attribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
bActive | BOOL | Vorgesehen, um eine Aktivierung der Jalousien zu erkennen. | Klicken auf die Fläche des Widgets an Stellen, wo keine anderen Kontrollelemente sind. |
bPositionUp | BOOL | Vorgesehen für das Hochfahren der Jalousien. | Button auf der linken Seite des oberen Sliders. |
bPositionDown | BOOL | Vorgesehen für das Herunterfahren der Jalousien. | Button auf der rechten Seite des oberen Sliders. |
bAngleUp | BOOL | Vorgesehen für das Stellen des Winkelwertes in Richtung des minimalen Wertes. | Button auf der linken Seite des unteren Sliders. |
bAngleDown | BOOL | Vorgesehen für das Stellen des Winkelwertes in Richtung des maximalen Wertes. | Button auf der rechten Seite des unteren Sliders. |
iot.Unit | STRING | Einheit des Positionswertes. | Einheit hinter dem ersten Zahlenwert. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des Positionswertes. | Nur in der SPS abgebildet. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des Positionswertes. | Nur in der SPS abgebildet. |
nPositionValue | INT | Positionswert der Jalousien. | Der erste der beiden Zahlenwerte. |
nPositionRequest | INT | Zielwert der Position der Jalousien. | Der Wert, der im Moment des Loslassens des oberen Sliders an die App geschickt wird. |
iot.Unit | STRING | Einheit des Winkelwertes. | Einheit hinter dem zweiten Zahlenwert. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des Winkelwertes. | Nur in der SPS abgebildet. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des Winkelwertes. | Nur in der SPS abgebildet. |
nAngleValue | INT | Winkelwert der Jalousien. | Der zweite der beiden Zahlenwerte. |
nAngleRequest | INT | Zielwert der Position der Jalousien. | Der Wert, der im Moment des Loslassens des unteren Sliders an die App geschickt wird. |
sMode | STRING | Modus der Jalousien. | Der aktuell angezeigte Modus. |
aModes | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |