Beleuchtung
Das beschriebene Widget eignet sich für die Darstellung von Leuchtmitteln in der App. Die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten werden im Folgenden beschrieben. In der Abbildung sind alle verfügbaren Features des Widgets aktiv.

Das Widget wird als Unterstruktur in der Gesamtstruktur der SendData()-Methode übergeben. Für den Aufbau des Widgets werden bei der Deklaration der Struktur verschiedene SPS-Attribute verwendet.
{attribute 'iot.ReadOnly' := 'false'}
{attribute 'iot.DisplayName' := 'Name for Widget'}
{attribute 'iot.WidgetType' := 'Lighting'}
{attribute 'iot.LightValueVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightSliderVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightModeVisible' := 'true'}
{attribute 'iot.LightModeChangeable' := 'true'}
stLightingWidgetSample : ST_LightingWidgetSample;Attribut | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
iot.ReadOnly | BOOL | Legt fest, ob das Widget auf Seite der App nur Lesezugriff (TRUE) oder auch zusätzlich Schreibzugriff in die SPS (FALSE) bekommt. |
iot.DisplayName | STRING | Der Anzeigename des Widgets in der App. Dieser wird von sDisplayName überschrieben, sobald sDisplayName kein Leerstring ist. |
iot.WidgetType | STRING | Typangabe für das Widget, in diesem Fall: Lighting. |
iot.LightValueVisible | BOOL | Legt fest, ob der Dimmwert angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightSliderVisible | BOOL | Legt fest, ob der Slider angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightModeVisible | BOOL | Legt fest, ob der Modus angezeigt wird (TRUE) oder nicht (FALSE). |
iot.LightModeChangeable | BOOL | Legt fest, ob der Modus einstellbar ist (TRUE) oder nicht (FALSE). |
TYPE ST_LightingWidgetSample :
STRUCT
sDisplayName : STRING := '';
bLight : BOOL := FALSE;
{attribute 'iot.Unit' := '%'}
{attribute 'iot.MinValue' := '0'}
{attribute 'iot.MaxValue' := '100'}
nLight : INT := 100;
sMode : STRING := 'Automatic';
aModes : ARRAY[0..1] OF STRING := ['Manual', 'Automatic'];
END_STRUCT
END_TYPEAttribut | Datentyp | Beschreibung | Abbildung im Widget |
|---|---|---|---|
sDisplayName | STRING | Legt den Anzeigenamen des Widgets fest und überschreibt das SPS-Attribut 'iot.DisplayName'. | Anzeigetext des Widgets. |
bLight | BOOL | Schaltet die Beleuchtung an (TRUE) oder aus (FALSE). | Kippschalter rechts oben. |
iot.Unit | STRING | Einheit des Dimmwertes. | Einheit hinter dem Zahlenwert. |
iot.MinValue | INT | Untere Grenze des Dimmwertes. | Auf der linken Seite unter dem Slider. |
iot.MaxValue | INT | Obere Grenze des Dimmwertes. | Auf der rechten Seite unter dem Slider. |
nLight | INT | Dimmwert des Widgets. | Anzeige im Zahlenwert und zusätzlich Abbildung in der Füllung des Sliders. |
sMode | STRING | Modus der Beleuchtung. | Der aktuell angezeigte Modus. |
aModes | ARRAY [0..n] OF STRING | Array der verschiedenen durch den Benutzer einstellbaren Modi. | Durch Drücken auf den aktuellen Modus können die einstellbaren Modi eingeblendet werden. |