App-Einstellungen

Neben den Verbindungseinstellungen lassen sich generelle Einstellungen für die App treffen. Diese werden im Folgenden beschrieben.

App-Einstellungen 1:

Einstellung

Bedeutung

Default

Keep Screen on

Bei Aktivierung schaltet sich der Bildschirm des mobilen Gerätes nicht aus, solange die App geöffnet ist.

FALSE

Lock Application

Bei Aktivierung wird der eingestellte Sicherungsweg des Betriebssystems verwendet, um die App vor unbefugtem Zugriff zu schützen (Face-ID, Touch-ID, Code, etc.)

FALSE

Appearance

Die App kann sich entweder an die Anzeige-Einstellung des Betriebssystems anpassen oder manuell auf Light bzw. Dark gestellt werden.

System

Data as Default Page

Bei Aktivierung wird beim Öffnen eines Gerätes der Data-Tab geöffnet, sonst wird der Messages-Tab geöffnet.

TRUE

Auto-Open Last Used Device

Beim Öffnen der App wird automatisch die zuletzt geöffnete Bausteininstanz geöffnet. Dies ist zum Beispiel sinnvoll, wenn es ohnehin nur eine Instanz gibt.

FALSE

Show Message Filter

Bei Aktivierung sind die Nachrichten auf der Nachrichtenseite nach Kategorien filterbar.

FALSE

Show QR Code Button

Auf jeder Seite innerhalb eines Devices wird ein Button zum Generieren eines QR-Codes angezeigt.

TRUE

Toggle Booleans

Mit Aktivierung dieser Einstellung können boolsche Variablen direkt durch Drücken auf das Anzeigefeld geschaltet werden. Wenn nicht aktiv, öffnet sich beim Drücken auf die Variable ein Auswahldialog. Diese Einstellung wird nur relevant, wenn “Display Booleans as Switch” auf FALSE ist.

FALSE

Display Booleans as Switch

Boolsche Variablen werden als Schalter angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden diese Variablen als Textfeld angezeigt.

TRUE

Hide Read-Only Icons

Bei Aktivierung wird das Schloss-Symbol zur Anzeige von Read-Only-Elementen ausgeblendet.

Es gibt dann keine Möglichkeit, ein Read-Only-Element zu erkennen.

FALSE

Decimal Number Precision

Beschreibt die Anzahl an Nachkommastellen, auf die REAL- bzw. LREAL-Werte bei der Anzeige in der App gerundet werden. Wenn auf SPS-Seite für eine einzelne Variable ein anderer Wert definiert wird, wird die Decimal Number Precision für diese Variable aus der SPS überschrieben. Der Wert wird auch bei Variablen innerhalb von Widgets berücksichtigt.

Dieser Wert ist standardmäßig nicht gesetzt.

Smooth Line

Bei Anzeige eines Live-Graphen wird bei Aktivierung dieses Features der Verlauf des Graphens abgerundet dargestellt.

FALSE

Auto Panning

Bei Aktivierung wird der Graph auf eine bestimmte Zeitspanne geschnitten.

TRUE

Auto Panning Timespan

Die Zeitspanne auf die ein Graph im Live-View geschnitten wird.

5s