E_IotCommunicatorDatatype
Syntax
TYPE E_IotCommunicatorDatatype :
{
type_STRING :=0,
type_BOOL :=1,
type_SINT :=2,
type_INT :=3,
type_DINT :=4,
type_LINT :=5,
type_USINT_BYTE :=6,
type_UINT_WORD :=7,
type_UDINT_DWORD:=8,
type_ULINT :=9,
type_REAL :=10,
type_LREAL :=11
) INT;
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
type_STRING | INT | Datentyp STRING. |
type_BOOL | INT | Datentyp BOOL. |
type_SINT | INT | Datentyp SINT. |
type_INT | INT | Datentyp INT. |
type_DINT | INT | Datentyp DINT. |
type_LINT | INT | Datentyp LINT. |
type_USINT_BYTE | INT | Datentyp USINT_BYTE. |
type_UINT_WORD | INT | Datentyp UINT_WORD. |
type_UDINT_DWORD | INT | Datentyp UDINT_DWORD. |
type_ULINT | INT | Datentyp ULINT. |
type_REAL | INT | Datentyp REAL. |
type_LREAL | INT | Datentyp LREAL. |