Verbindung mit einem TwinCAT TcCOM-Modul über ADS
Um den TC3 IoT Data Agent für den Zugriff auf ein TwinCAT 3 TcCOM-Modul über ADS zu konfigurieren, können die Symbole im TC3 IoT Data Agent-Konfigurator manuell, wenn das TcCOM-Modul nicht für die Erstellung von Symbolinformationen konfiguriert wurde, oder über den Target Browser konfiguriert werden.
TwinCAT 3 TcCOM-Modul
Auf ein TwinCAT 3 TcCOM-Modul kann über ADS über seinen entsprechenden ADS-Port zugegriffen werden. Dies ist in der Regel der Port des Task.
![Verbindung mit einem TwinCAT TcCOM-Modul über ADS 1:](Images/png/4235682059__de__Web.png)
![Verbindung mit einem TwinCAT TcCOM-Modul über ADS 2:](Images/png/4235683723__de__Web.png)
Manuelle Symbolkonfiguration
Auf die Prozessabbildvariablen des TcCOM-Moduls kann über ihre IndexGroup/IndexOffset-Kombination zugegriffen werden. Diese Informationen müssen in den TC3 IoT Data Agent eingegeben werden.
![Verbindung mit einem TwinCAT TcCOM-Modul über ADS 3:](Images/png/4235685387__de__Web.png)
Konfiguration über Target Browser
Symbolinformationen können für ein TwinCAT 3 TcCOM-Modul über den TMC Code Generator erzeugt werden.
![Verbindung mit einem TwinCAT TcCOM-Modul über ADS 4:](Images/png/4235690379__de__Web.png)
Nach Aktivierung dieser Konfiguration kann über den Target Browser auf die Symbolinformationen zugegriffen werden, und die Symbole können der TC3 IoT Data Agent-Konfiguration hinzugefügt werden.