Verbindung mit einem TwinCAT I/O Task über ADS
Um den TC3 IoT Data Agent für den Zugriff auf einen TwinCAT I/O Task (mit Prozessabbild) über ADS zu konfigurieren, können die Symbole im TC3 IoT Data Agent-Konfigurator manuell, wenn der I/O Task nicht für die Erstellung von Symbolinformationen konfiguriert wurde, oder über den Target Browser konfiguriert werden.
TwinCAT I/O Task
Ein TwinCAT I/O Task kann mit einem Prozessabbild konfiguriert werden, um Variablen von diesem Abbild direkt mit I/Os zu verbinden. Der TC3 IoT Data Agent kann dann über seinen ADS-Port auf den I/O Task zugreifen.
![Verbindung mit einem TwinCAT I/O Task über ADS 1:](Images/png/4235061131__de__Web.png)
![Verbindung mit einem TwinCAT I/O Task über ADS 2:](Images/png/4235062795__de__Web.png)
Manuelle Symbolkonfiguration
Auf die Prozessabbildvariablen kann über ihre IndexGroup/IndexOffset-Kombination zugegriffen werden. Diese Informationen müssen in den TC3 IoT Data Agent eingegeben werden.
![Verbindung mit einem TwinCAT I/O Task über ADS 3:](Images/png/4235298827__de__Web.png)
Konfiguration über Target Browser
Für einen TwinCAT I/O Task können Symbolinformationen erzeugt werden, indem die entsprechende Option in der I/O Task-Konfiguration aktiviert wird.
![Verbindung mit einem TwinCAT I/O Task über ADS 4:](Images/png/4235057547__de__Web.png)
Nach Aktivierung dieser Konfiguration kann über den Target Browser auf die Symbolinformationen zugegriffen werden, und die Symbole können der TC3 IoT Data Agent-Konfiguration hinzugefügt werden.
![Verbindung mit einem TwinCAT I/O Task über ADS 5:](Images/png/4235296395__de__Web.png)