Internetkonnektivität
Einer der Hauptvorteile von TwinCAT IoT und dem EK9160 IoT Koppler besteht darin, dass die cloudbezogenen Kommunikationsprotokolle auf Publisher/Subscriber- („Pub/Sub“) und brokerbasierten Konnektivitätsgrundsätzen basieren.

Aus Sicht einer Firewall basiert Publisher/Subscriber nur auf ausgehender Datenkommunikation. Dies ermöglicht nicht nur eine einfache Integration in die vorhandene IT-Infrastruktur, sondern ist auch aus Sicherheitsgründen äußerst praktisch, da zum Senden und Empfangen von Daten keine eingehenden Firewall-Ports geöffnet werden müssen („Portweiterleitung“). Aufgrund dieses technischen Vorteils ist es nicht erforderlich bzw. wird nicht empfohlen, TwinCAT IoT- und EK9160-Produkte am Internet-Edge oder in einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk zu platzieren. Stattdessen können und sollten diese Produkte innerhalb lokaler, vertrauenswürdiger Netzwerkgrenzen – durch eine Firewall vor dem Internet gesichert – verwendet werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Kommunikationsprotokolle und ihre entsprechenden Netzwerkports. Zu beachten ist, dass diese Portübersicht von der jeweiligen Umgebung und dem Szenario abhängt und auf häufig verwendeten Standardeinstellungen basiert.
Service | Protokoll | Netzwerkport | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
MQTT-Message-Broker | MQTT | 1883/tcp |
|
MQTT-Message-Broker | MQTT mit TLS | 8883/tcp |
|
Microsoft Azure IoT Hub | AMQP | 5671/tcp |
|
Microsoft Azure IoT Hub | MQTT mit TLS | 8883/tcp |
|
AWS IoT | MQTT mit TLS | 8883/tcp |
|
AWS Greengrass | MQTT mit TLS | 8883/tcp |
|
![]() | Microsoft Azure IoT Hub Der TC3 IoT Data Agent verwendet AMQP bei der Herstellung einer Verbindung mit dem Microsoft Azure IoT Hub. |