Microsoft Azure IoT Hub
Bei dem Microsoft Azure IoT Hub handelt es sich um eine IoT Suite in der Azure Cloud, welche diverse Dienste anbietet, um IoT-Geräte mit Diensten auf Azure zu verbinden, eingehende Nachrichten weiterzuverarbeiten oder Nachrichten an die Geräte zu versenden. Die Funktionalitäten im Microsoft Azure IoT Hub erlauben aus Gerätesicht eine einfache und sichere Verbindung von IoT-Geräten mit Azure-Diensten, indem sie eine bidirektionale Kommunikation zwischen den Geräten und dem Azure IoT Hub ermöglichen.
Microsoft Azure IoT Hub und TwinCAT IoT
Der Microsoft Azure IoT Hub bietet mehrere Kommunikationsschnittstellen an, um Nachrichten entgegenzunehmen oder zu verschicken - unter Anderem auch MQTT. Daher ist es möglich TwinCAT IoT zu verwenden, um Nachrichten an den Microsoft Azure IoT Hub zu senden bzw. von diesem zu empfangen oder auch den Device Twin anzusteuern bzw. Methodenaufrufe an das Device auszuführen..
Diverse Beispiele zeigen wie Sie eine Verbindung zum Microsoft Azure IoT Hub herstellen können.
Beispiel | Produkt | Beschreibung |
---|---|---|
IotMqttSampleAzureIotHub | TF6701 | Dieses Beispiel demonstriert, wie Sie MQTT Funktionsbausteine innerhalb der SPS Logik verwenden können, um eine Verbindung zum Microsoft Azure IoT Hub herzustellen und Daten auszutauschen. |
TF6720 | Dieses Beispiel demonstriert, wie Sie den TwinCAT IoT Data Agent konfigurieren können, um eine Verbindung zum Microsoft Azure IoT Hub herzustellen und Daten auszutauschen. | |
TF6720 | Dieses Beispiel demonstriert, wie Sie den TwinCAT IoT Data Agent konfigurieren können, um eine Verbindung zum Microsoft Azure IoT Hub herzustellen und Daten mit dem Device Twin auszutauschen. |