Sicherheit
Abhängig vom Funktionsumfang jedes Gates unterstützt der TC3 IoT Data Agent mehrere Sicherheitsmechanismen zur Sicherung der Datenübertragung, beispielsweise die Verschlüsselung von Nachrichten und Client/Server-Authentifizierung.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Sicherheitsmechanismen in jedem unterstützten Gate.
Gate | Sicherheitsmechanismen | Beschreibung |
|---|---|---|
ADS | keiner | ADS-Kommunikation sollte als nicht sicher behandelt werden. |
OPC UA | Client/Server-Authentifizierung Benutzername/Passwort-Authentifizierung Autorisierung Datenverschlüsselung | Abhängig vom Funktionsumfang des OPC UA-Servers, mit dem sich der TC3 IoT Data Agent verbinden soll, können die folgenden Sicherheitsmechanismen verwendet werden:
|
MQTT | Client/Server-Authentifizierung Benutzername/Passwort-Authentifizierung Autorisierung Datenverschlüsselung | Abhängig vom Funktionsumfang des MQTT-Message-Brokers, mit dem sich der TC3 IoT Data Agent verbinden soll, können die folgenden Sicherheitsmechanismen verwendet werden.
Der TC3 IoT Data Agent verwendet TLS Version 1.2 für die Sicherung des Kommunikationskanals. |
Microsoft Azure IoT Hub | Geräteauthentifizierung Datenverschlüsselung | Jeder Azure IoT Hub-Client muss auf der IoT Hub-Instanz als Gerät registriert werden. Während der Geräteregistrierung werden eine „DeviceId“ und ein „SharedAccessKey“ generiert, die während der Verbindungsherstellung zur Authentifizierung des Geräts bei der IoT Hub-Instanz verwendet werden müssen. Darüber hinaus werden Nachrichten während der Übertragung verschlüsselt. |
AWS IoT | Geräteauthentifizierung Autorisierung Datenverschlüsselung | Jeder AWS IoT-Client muss als „Thing“ (Objekt) registriert werden. Ein Objekt/Gerät wird mit einem X.509-Zertifikat konfiguriert, das das Gerät beim AWS IoT authentifiziert, und kann auch mit Sicherheitsrichtlinien verknüpft werden, die das Gerät dazu autorisieren, bestimmte Aktionen durchzuführen. Darüber hinaus werden Nachrichten während der Übertragung verschlüsselt. Für die Sicherung des Kommunikationskanals wird TLS Version 1.2 verwendet. |