Systemvoraussetzungen

In der folgenden Tabelle sind die Systemvoraussetzungen für den TC3 IoT Data Agent aufgeführt.

Technische Daten

Beschreibung

Betriebssystem

Windows 10

Windows 11

Zielplattform

PC-Architektur (x86, x64)

.NET Framework

4.5.2 (nur für den Konfigurator erforderlich)

TwinCAT Version 1

TwinCAT 2, TwinCAT 3

TwinCAT-Installationsebene 2 3

TwinCAT 3 XAE, XAR, ADS (Build 4022.22 und höher)

Erforderliche TwinCAT-Lizenz

TF6720 TC3 IoT Data Agent (enthält 4 Gates)

Zusätzliche Lizenzen 4

TF6721 TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4

TF6722 TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16

TF6723 TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64

TF6724 TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256

1 Version der TwinCAT-Laufzeit, mit der der TC3 IoT Data Agent verbunden werden kann (über ADS, alternativ auch über zusätzliche Funktionen, z. B. TwinCAT OPC UA)

2 Für die Lizenzierung ist mindestens eine Setup-Ebene von TwinCAT 3 ADS erforderlich.

3 XAE ist derzeit für den Konfigurator erforderlich.

4 Jede zusätzliche Lizenz kann einmal pro System erworben werden und kommt zur Gesamtanzahl der Gates hinzu.