Installation ab TwinCAT 4026
TwinCAT Package Manager
Wenn Sie TwinCAT 3.1 Build 4026 (und höher) auf dem Betriebssystem Microsoft Windows verwenden, können Sie diese Function über den TwinCAT Package Manager installieren, siehe Dokumentation zur Installation.
Normalerweise installieren Sie die Function über den entsprechenden Workload; dennoch können Sie die im Workload enthaltenen Pakete auch einzeln installieren. Diese Dokumentation beschreibt im Folgenden kurz den Installationsvorgang über den Workload.
Kommandozeilenprogramm TcPkg
Über das TcPkg Command Line Interface (CLI) können Sie sich die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:
tcpkg list TF6720Über das folgende Kommando können Sie den Workload der TF6720 TC3 IoT Data Agent-Function installieren.
tcpkg install TF6720.IoTDataAgent.XAE
tcpkg install TF6720.IoTDataAgent.XAR
TwinCAT Package Manager UI
Über das User Interface (UI) können Sie sich alle verfügbaren Workloads anzeigen lassen und diese bei Bedarf installieren.
Folgen Sie hierzu den entsprechenden Anweisungen in der Oberfläche.