Fehlercodes
Der Funktionsbaustein FB_IotMqttClient setzt im Fehlerfall den Ausgang bError und zeigt mit hrErrorCode den Fehler an. Im Abschnitt „ADS Return Codes“ werden alle Fehler aufgelistet.
Zusätzlich zeigt der Ausgang eConnectionState jederzeit den Zustand der Verbindung vom Client zum MQTT Broker an. Die Enumeration bietet hierbei folgende mögliche Zustände:
TYPE ETcIotMqttClientState :
(
MQTT_ERR_CONN_PENDING:=-1,
MQTT_ERR_SUCCESS:=0,
MQTT_ERR_NOMEM:=1,
MQTT_ERR_PROTOCOL:=2,
MQTT_ERR_INVAL:=3,
MQTT_ERR_NO_CONN:=4,
MQTT_ERR_CONN_REFUSED:=5,
MQTT_ERR_NOT_FOUND:=6,
MQTT_ERR_CONN_LOST:=7,
MQTT_ERR_TLS:=8,
MQTT_ERR_PAYLOAD_SIZE:=9,
MQTT_ERR_NOT_SUPPORTED:=10,
MQTT_ERR_AUTH:=11,
MQTT_ERR_ACL_DENIED:=12,
MQTT_ERR_UNKNOWN:=13,
MQTT_ERR_ERRNO:=14,
MQTT_ERR_EAI:=15,
MQTT_ERR_PROXY:=16
) DINT;
END_TYPE