IotMqttv5UserPropsSample

Beispiel zur Verwendung von MQTTv5 UserProperties

In diesem Beispiel wird die Kommunikation zu einem MQTT Broker unter Verwendung von MQTTv5 dargestelt. Hierbei wird insbesondere der UserProperties Mechanismus von MQTTv5 demonstriert. Als Voraussetzung muss der verwendete Message Broker MQTTv5 unterstützen. Der grundlegende Ablauf des Samples stellt sich wie folgt dar:

Das folgende Code Snippet zeigt noch einmal den relevanten Teil zur Spezifizierung der User Properties an einer zu versendenden Nachricht.

fbPubProps.sContentType := sContentType;
fbPubProps.nMsgExpiryInterval := 7;
fbPubProps.bPayloadUtf8 := TRUE;
fbPubProps.ClearUserProperties();
FOR m:=1 TO 10 DO
  hrPropSet := fbPubProps.AddUserProperty(aUserName[m], aUserValue[m]);
  IF FAILED(hrPropSet) THEN
    EXIT;
  END_IF
END_FOR

In diesem Beispiel werden somit 10 User Properties, deren Key/Value-Werte aus den Array aUserName und aUserValue entnommen werden, zu einer zu versendenden Nachricht hinzugefügt. Die Übergabe der User Properties an die zu versendende Nachricht erfolgt dann als Eingabeparameter an der Publish() Methode.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4026.0

IPC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc3_IotBase (>= v3.4.2.0),
Tc2_Utilities (>= v3.4.4.0)