Datatype-Wandlung

Durch die Skalierung, welche das Prepared BDC Signals Modul durchführt, ist es notwendig die Datentypen der Signale anzupassen, um die Genauigkeit bei der Skalierung nicht zu verlieren. Grundsätzlich werden alle Signale im Prepared BDC Signals Modul als DOUBLE (64 Bit (double precision)) geführt.

Bei Signalen, welche einen ganzzahligen Faktor und ganzzahlige Grenzwerte (Minimum/Maximum) besitzen, wird auf die Wandlung zum DOUBLE verzichtet und anstatt dessen ein Integer Datentyp genutzt.

Welche Datatype-Wandlung durch den Import vorgenommen wird, kann auf der Importseite für jedes Signal angezeigt und wenn gewünscht geändert werden.

Bei den „Prepared DBC Signals“ wird immer genau der Datentyp angelegt, den Sie unter TwinCAT Datatype auswählen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl zunächst mit dem Button Write new Datatype, und danach mit Apply, damit die Änderung übernommen wird.

Datatype-Wandlung 1:

Die Signal Properties TwinCAT Datatype und TwinCAT Bit Size können vor dem Import angepasst werden. Wenn ein anderer Datentyp eingestellt wurde, wird eine neue BitSize ignoriert.

Datatype-Wandlung 2: